Publique sus productos
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
    SIAMP UK

    Smarty Flush Plate

    Traducido por Google,
    SMARTY, diseño elegante. ENFOQUE EN: ACTUACIÓN #MECÁNICA: El modo de descarga más popular del mercado, descarga eficiente y simplicidad de instalación. COLECCIONES #INSPIRED - DISEÑO: Disponible en diferentes modelos y varios acabados decorativos, ligero y resistente a los golpes.
    Especificaciones
    • Smarty is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 10003493 PC SMARTY - Ingenio - 100% Noir Mat SIAMP 31191060 PC SMARTY - INGENIO - 100% Blanc SIAMP 31191160 PC SMARTY - INGENIO - Aspect chromé mat/Chromé brillant SIAMP 31191260 PC SMARTY - INGENIO - Chromé brillant/Aspect chromé mat SIAMP 31191460 PC SMARTY - Ingenio - 100% Chromé brillant SIAMP 31191960 PC SMARTY - Ingenio - 100% Aspect chromé mat SIAMP For INTRASLIM & 536 10003407 PC SMARTY DV 100% Noir Mat SIAMP 31191010 PC SMARTY DV Blanche SIAMP 31191110 PC SMARTY DV MAT/brillant Siamp 31191210 PC SMARTY DV BRILLANT/mat Siamp 31191410 PC SMARTY DV 100% CHROME BRILLANT SIAMP 31191910 PC SMARTY DV 100% MAT SIAMP
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSmarty
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosSmarty
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)11
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)0.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures