Publique sus productos
SMART Flush Plate
SMART Flush Plate
    SIAMP

    SMART Flush Plate

    Traducido por Google,
    INTELIGENTE, Integridad del metal. ENFOQUE EN: ACTUACIÓN #MECÁNICA: El modo de descarga más popular del mercado, descarga eficiente y simplicidad de instalación. COLECCIONES #INSPIRED - COMERCIAL: Aleación de aluminio, peso pesado y duradero.
    Especificaciones
    • SMART is made from zamac. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31187260 PC SMART INGENIO 100% Aspect chromé mat clair SIAMP 31187360 PC SMART INGENIO 100% Brossé satiné SIAMP 31187460 PC SMART INGENIO 100% Chromé brillant SIAMP 31187960 PC SMART INGENIO 100% Aspect chromé mat foncé SIAMP For INTRASLIM & 536 31187210 PC SMART DV INV ASPECT MAT LOGO SIAMP 31187310 PC SMART DV INV ASPECT BROSSE SATINE LOGO SIAMP 31187410 PC SMART DV INV CHROME BRILLANT LOGO SIAMP 31187910 PC SMART DV INV ASPECT MAT FONCE LOGO SIAMP
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31-187X-10
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosSMART
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-08-18
    • Número de edición2
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)11
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa