Publique sus productos
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
    SIAMP

    Sphere Flush Plate For Ingenio

    Traducido por Google,
    SPHERE, diseño redondeado en una expresión esbelta. Solo para Ingenio. ENFOQUE EN: ACTUACIÓN #MECÁNICA: El modo de descarga más popular del mercado, descarga eficiente y simplicidad de instalación. COLECCIONES #INSPIRED - DISEÑO: Disponible en diferentes modelos y varios acabados decorativos, ligero y resistente a los golpes.
    Especificaciones
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10003392 PC SPHERE INGENIO 100% MATT BLACK SIAMP 31261060 PC SPHERE INGENIO 100% White SIAMP 31261160 PC SPHERE INGENIO 100% Matt Chrome Aspect SIAMP 31261260 PC SPHERE INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 31261360 PC SPHERE INGENIO White /Matt Chrome Aspect SIAMP 31261460 PC SPHERE INGENIO White /Bright Chrome SIAMP
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31261X60
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosSphere
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)164
    • Ancho (mm)207
    • Profundidad (mm)8.5
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía