Publique sus productos
BCU 790 Self Standing Frame Unit Inc Cistern
BCU 790 Self Standing Frame Unit Inc Cistern
    SIAMP

    BCU 790 Self Standing Frame Unit Inc Cistern

    Traducido por Google,
    Las ventajas de BCU790: - Instalación rápida, precisa y fácil. - Válvula de entrada silenciosa de acción retardada. - Robusto, soporta cargas hasta 400kg. - Confiable: un triple proceso de control interno garantiza la seguridad y confiabilidad del sistema. - Especifique e instale con la confianza de una garantía de 10 años. - Gran variedad de placas de accionamiento elegantes y con estilo. ENFOQUE EN: #AHORRO DE AGUA La caja que rodea el flotador de 95L tiene la función de evitar que la válvula de entrada vuelva a llenar la cisterna hasta que la válvula de descarga se haya cerrado. Evitar que el agua se desperdicie durante el ciclo de lavado. A medida que la cisterna se llena con rapidez, el agua se derrama en la caja, levantando rápidamente el flotador para un cierre rápido y confiable. #RESISTENTE Beneficiándose de una larga experiencia en el diseño de marcos de cisternas, SIAMP pone todo su conocimiento en el diseño de marcos resistentes autoportantes de 400 kg de carga de larga duración.
    Especificaciones
    • Self-stanfding frame for wall hung WC, WRAS and NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 790 to 990 mm, width 502 mm, adjustable depth from 150 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBCU-790
    • Familia de productoConcealed cisterns
    • Grupo de productosBCU
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)502
    • Profundidad (mm)145
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)22.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures