Publique sus productos
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
    SIAMP

    Ingenio Automatic Flush - ABS

    Traducido por Google,
    Una mayor higiene y comodidad con las soluciones de descarga sin contacto ENFOQUE EN: • Higiene • Eficiencia de descarga • Ahorro de agua • Diseño CARACTERÍSTICAS: • Sensor de presencia, inicio del ciclo después de 15 segundos • Descarga pequeña cuando la presencia es de entre 15 seg. y 2 minutos • Descarga grande cuando la presencia es de más de 2 minutos • Descarga forzada (presencia de la mano entre 2 y 5 seg. frente al sensor) • Modo Limpieza/Mantenimiento (dura 5 min, presencia de la mano más de 8 seg. frente al sensor) del sensor) • Autodiagnóstico • Para conectar a la red (se suministra con transformador) • Cerradura • Espesor del revestimiento entre 16 y 80 mm
    Especificaciones
    • AUTOMATIC FLUSH PLATE is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10000650 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access Black edition 10000651 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access White 10000652 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access Bright edition
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaChasse-Auto-ABS
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosAuto
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)236
    • Profundidad (mm)13
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures