Publique sus productos
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
    SIAMP

    Globe Flush Plate

    Traducido por Google,
    GLOBE Diseño redondo suave ENFOQUE EN: ACTUACIÓN #MECÁNICA: El modo de descarga más popular del mercado, descarga eficiente y simplicidad de instalación. COLECCIONES #INSPIRED - DISEÑO: Disponible en diferentes modelos y varios acabados decorativos, ligero y resistente a los golpes.
    Especificaciones
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31184410 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% BLANC 31184510 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% MAT 31184610 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% CHROME BRILLANT
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGlobe
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosGlobe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)10.5
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures