Publique sus productos
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
    SIAMP

    Square Flush Plate

    Traducido por Google,
    CUADRADO Verdadero diseño cuadrado con inserciones cromadas. ENFOQUE EN: ACTUACIÓN #MECÁNICA: El modo de descarga más popular del mercado, descarga eficiente y simplicidad de instalación. COLECCIONES #INSPIRED - DISEÑO: Disponible en diferentes modelos y varios acabados decorativos, ligero y resistente a los golpes.
    Especificaciones
    • Square is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31204060 PC SQUARE INGENIO Blanc/Inserts brillants SIAMP 31204160 PC SQUARE INGENIO Noir/Inserts brillants SIAMP 31204260 PC SQUARE INGENIO Aspect inox/Inserts brillants SIAMP 31207260 PC SQUARE INGENIO Chromé brillant/Inserts mats SIAMP For INTRASLIM & 536 31204010 PC DV SQUARE BLANC inserts brillants SIAMP 31204110 PC DV SQUARE NOIR MAT inserts brillants SIAMP 31204210 PC DV SQUARE Aspect Inox inserts brillants SIAMP 31207210 PC DV SQUARE BRILLANT inserts mat SIAMP
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSquare
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosSquare
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)176
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)8.5
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)0.41
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures