Publique sus productos
AEROTUBE DD 160
AEROTUBE DD 160
AEROTUBE DD 160
AEROTUBE DD 160
    SIEGENIA

    AEROTUBE DD 160

    3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con el sistema AEROTUBE, todos los elementos funcionales se ubican dentro del tubo. Esto le confiere a la carcasa un diseño discreto, a la vez que proporciona una ventilación controlada y adaptada a la demanda, con un alto nivel de confort. El sistema AEROTUBE consta de cuatro versiones diferentes, que pueden utilizarse individualmente o en parejas, incluso en distintas habitaciones. En las versiones inteligentes, se pueden conectar en red de forma sencilla y controlar mediante la aplicación SIEGENIA Comfort. De este modo, encontrará la solución ideal para cada estancia, tanto en obra nueva como en reformas.

    Especificaciones
    • Two passive ventilator versions with different pipe diameters.

      With the versions AEROTUBE DD 110 and 160, the AEROTUBE system also covers the requirements of passive ventilation on the basis of the natural pressure differential. Three different pipe diameters of 110, 150 or 160 mm provide the necessary flexibility for planning. The optional vent duct can be used for an undisturbed facade view and increased sound absorption values of up to 72 dB.

      AEROTUBE DD 110 or 160 mode of operation at a glance:

      • Air supply and extraction on a pressure differential basis
      • Cross ventilation (at least two devices required)
      • AEROTUBE DD 160: can be subsequently upgraded to AEROTUBE WRG smart or AEROTUBE AZ smart
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaerotube_dd_160
    • Familia de productoVentilation systems
    • Grupo de productosWall-mounted ventilators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)279
    • Ancho (mm)279
    • Profundidad (mm)11
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación no mecánica
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCVentilation
    • Código UNSPSC401015
    • Código Uniclass 2015EF_65_40
    • Descripción Uniclass 2015Ventilation
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 25 15
    • Título OmniClass Heating and Ventilating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3040
    • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa