Publique sus productos
LightStack UHD Fiber Panels
LightStack UHD Fiber Panels
LightStack UHD Fiber Panels
    Siemon

    LightStack UHD Fiber Panels

    Traducido por Google,

    El gabinete de fibra LightStack UHD es una solución rentable y que ahorra espacio para fibra plug and play de ultra alta densidad

    aplicaciones Este gabinete compacto empaqueta 144 fibras en 1U con conectividad MTP a LC, todo en una unidad de 5 in (128 mm) de profundidad.

    El diseño simplificado y autónomo optimiza el envío, la manipulación y la instalación, especialmente en entornos con espacio limitado.

    El gabinete LightStack UHD proporciona un rendimiento de baja pérdida para adaptarse a una amplia gama de configuraciones de canales para

    aplicaciones multimodo y monomodo. Los adaptadores LC cerrados integrados cuentan con una puerta interna que se abre

    sin tocar la cara del extremo del conector y vuelve automáticamente a la posición cerrada, protegiendo los puertos vacíos de

    polvo y escombros. Los administradores de cables delanteros y traseros opcionales están disponibles para controlar y proteger los cables. El gestor de cables frontal

    cuenta con una puerta integrada que se puede quitar para permitir el acceso total a la conectividad LC. La puerta se abre para permitir

    visibilidad a la tira de etiquetado integrada. El administrador de cables trasero simplemente se engancha en la parte posterior del gabinete para soportar

    conjuntos de cables MTP entrantes.

    Especificaciones
    • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSiemon-LightStack-UHD
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de productosFiber
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía