Estas bandejas se pueden montar fácilmente en cualquier ubicación a lo largo de los rieles del gabinete de adelante hacia atrás de los gabinetes V600 y V800 y cuentan con orificios para el montaje de PDU, cortes en forma de T para sujetar cables y tuercas enjauladas de 9,5 mm (0,375 pulg.) aberturas para el montaje de accesorios de administración de cables, como los administradores de cables de ¼ de vuelta VP-143 de Siemon.
Los orificios de cerradura están ubicados a intervalos de 311 mm (12,25 pulg.) para admitir el montaje sin herramientas de PDU de montaje en bastidor vertical con 311 mm (12,25 pulg.), 622 mm (24,50 pulg.), 933 mm (36,75 pulg.), 1244 mm (49,00 pulg.) ) y botones de montaje OC de 1556 mm (61,25 pulg.). El soporte está diseñado para un montaje sin herramientas, lo que da como resultado que las PDU queden orientadas hacia el centro de los gabinetes.
- Las bandejas de 100 mm (3,9 pulg.) admiten 1 PDU con un ancho máximo de 95 mm (3,7 pulg.)
- Las bandejas de 150 mm (5,9 pulg.) admiten 1 PDU con un ancho máximo de 145 mm (5,7 pulg.) o 2 PDU con un ancho máximo de 70 mm (2,8 pulg.)
- Las bandejas de 300 mm están diseñadas para la gestión vertical de cables únicamente y no incluyen funciones de montaje de PDU