Publique sus productos
V600 Cabinet and Accessories
Siemon

V600 Cabinet and Accessories

Traducido por Google,

El gabinete V600 es el rack de servidor ideal para implementaciones de centros de datos de hiperescala. Con solo 600 mm de ancho y hasta 1200 mm de profundidad, el V600 maximiza el uso eficiente del espacio del piso del centro de datos. Los rieles para equipos de adelante hacia atrás totalmente ajustables combinados con varias opciones de rieles de PDU verticales y gestión de cables (se venden por separado) hacen que el V600 sea una de las soluciones disponibles más versátiles, rentables y ricas en funciones.

  • Estabilidad liviana : el diseño proporciona un gabinete extremadamente estable y de alta capacidad sin peso excesivo
  • Apariencia común : los gabinetes V600 comparten una apariencia común con los gabinetes VersaPOD para mejorar la estética en los centros de datos que utilizan ambos estilos de gabinetes.
  • Acceso lateral mejorado: los paneles laterales divididos horizontalmente brindan un acceso conveniente al equipo instalado
  • Puertas de flujo alto: la puerta perforada de alta densidad contorneada proporciona un 86 % de perforación que supera los requisitos de flujo de aire de los principales equipos de TI
  • Puertas de accesibilidad total : puertas delanteras y traseras divididas de liberación rápida, reversibles en campo
Especificaciones
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Especificaciones técnicas
  • Referenciasiemon-v600
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosCabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red

Disponibilidad en regiones

Sudamerica