Publique sus productos
Kitchen Base cabinet 60cm Line (2143060)

Kitchen Base cabinet 60cm Line (2143060)

Traducido por Google,
Línea Puerta Blanca. - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 19 mm. - Color NCS S 0500-N - Brillo 25 (variación entre +/- 5)
Especificaciones
  • Base cabinet för oven with92mm blind panel and pull-out grid
Especificaciones técnicas
  • Referencia0172143060
  • Familia de productoLine
  • Grupo de productosBase cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)704
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)565
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)21.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings