Publique sus productos
Kitchen Wall cabinet 60cm Line (5050060)

Kitchen Wall cabinet 60cm Line (5050060)

Traducido por Google,
Línea Puerta Blanca. - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 19 mm. - Color NCS S 0500-N, base agua endurecida por UV. - Ecoetiqueta Cisne Nórdico.
Especificaciones
  • Wall cabinet for extractor hoods. 2 adjustable shelves. Hole for ventilation in the top.
Especificaciones técnicas
  • Referencia0175050060
  • Familia de productoLine
  • Grupo de productosWall cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)864
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)16.52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa