Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
sigdal/products/8cc08dfd-4efd-4f53-9918-efe7abda07f9
Inicio
Categorías
Cocina
Armarios de Cocina
Kitchen Base cabinet 60cm Uno (2120060)
No disponible en Estados Unidos
Sigdal Kjøkken
Seguir
Kitchen Base cabinet 60cm Uno (2120060)
Traducido por Google,
Ver original
Puerta Uno Blanco. - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 16 mm. - Color NCS S 0500-N - Brillo 25 (variación entre +/- 5)
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Base cabinet with 2 adjustable shelf
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
0182120060
Familia de producto
Uno
Grupo de productos
Base cabinet
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2025-03-28
Número de edición
1
Altura (mm)
704
Ancho (mm)
600
Profundidad (mm)
565
Links
Links
Instrucciones de instalación
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Video tutorial
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Certificación de producto
https://www.sigdal.com/barekraft/
Descripción técnica
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Tablero DM
Material secundario
Tablero MFC
Diseñado en
Noruega
Fabricado en
Noruega
Peso Neto (kg)
28.06
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Armarios de Cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título OmniClass
Casework
CSI UniFormat II Código
E2010
CSI UniFormat II Título
Fixed Furnishings
Disponibilidad en regiones
Europa
Noruega
Productos similares
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descargar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descargar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descargar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descargar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descargar
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Descargar