Publique sus productos
Kitchen Base cabinet 40cm Uno (2429040)

Kitchen Base cabinet 40cm Uno (2429040)

Traducido por Google,
Puerta Uno Blanco. - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 16 mm. - Color NCS S 0500-N - Brillo 25 (variación entre +/- 5)
Especificaciones
  • Base cabinet with 4 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Especificaciones técnicas
  • Referencia0182429040
  • Familia de productoUno
  • Grupo de productosBase cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)704
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)565
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)35.14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega