Publique sus productos
Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5012060)

Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5012060)

Traducido por Google,
Puerta Uno Blanca. - Plana con canto ligeramente redondeado. - MDF de 16mm. - Color NCS S 0500-N, endurecido con rayos UV a base de agua. - Etiqueta ecológica Nordic Swan.
Especificaciones
  • Wall cabinet with 3 adjustable shelves. With 2 doors.
Especificaciones técnicas
  • Referencia0185012060
  • Familia de productoUno
  • Grupo de productosWall cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)864
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)23.94
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega