Publique sus productos
Kitchen Filler 350mm

Kitchen Filler 350mm

Traducido por Google,
Puerta Uno Blanco. - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 16 mm. - Color NCS S 0500-N - Brillo 25 (variación entre +/- 5)
Especificaciones
  • Filler panel. Mesaurements: 350x2420x16 (mm)
Especificaciones técnicas
  • Referencia261110
  • Familia de productoFiller
  • Grupo de productosFiller
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2420
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)16
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)8.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings