Publique sus productos
Panel Base cabinet Height 870mm(379906)

Panel Base cabinet Height 870mm(379906)

Traducido por Google,
Panel - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 16 mm. - Color NCS S 0500-N, base agua, endurecido por UV. - Etiqueta ecológica del Cisne Nórdico.
Especificaciones
  • Width: 16mm Height: 870mm Depth: 585mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia379906
  • Familia de productoPanel
  • Grupo de productosPanel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)870
  • Ancho (mm)16
  • Profundidad (mm)585
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)5.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa