Publique sus productos
(BR) GreenSpace Flex LUNA

(BR) GreenSpace Flex LUNA

Traducido por Google,

Siempre en transformación, pero constante, la luna simboliza la verdadera esencia de la iluminación para hostelería: adaptable, sofisticada y siempre en armonía con el entorno. GreenSpace Flex Luna fue diseñada para evocar una sensación única. Al igual que la luna, Luna no abruma, sino que realza el entorno, proyectando una luz que transmite intimidad y majestuosidad. No es solo una luz. Es una experiencia íntima.

Especificaciones
  • Benefícios

    • Sustentável, mais luz com menor consumo de energia, até 120lm/W.

    • Brilho silencioso com conforto visual superior.

    • Proporcione uma luz que transmite luxo, apoiada por consistência de cor superior e controle de feixe.

    • Oferta familiar abrangente, manutenção sem esforço com design à prova de teto.

    Características

    • Liderança em lm/W, até 120 lm/W no nível da luminária.

    • Ângulo de corte de 40° e UGR19 para as principais variantes.

    • Desempenho de cor líder, com CRI92, R9>50.

    • Superconsistência de cores, SDCM 3 no nível da luminária e SDCM 2 no nível do COB.

    • Conceito de design modular, que oferece forte personalização e flexibilidade no nível da família, abrangendo recortes (D35 a D100), óptica (12° a 55°), controles

    (PSU, PSD, 1-10V, WIA) e opções de cores personalizadas para refletores e anéis frontais.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagreenspace-flex-luna
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-11-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

Disponibilidad en regiones

Sudamerica
Brasil