Listón de desinfección UVC TMS160C 1X36W TUV SLV/6
Código de pedido: 911401524471
El listón UV-C está diseñado para la desinfección de superficies y es adecuado para una amplia gama de aplicaciones. El listón UV-C proporciona una irradiación UV-C universal con una distribución homogénea. Su capacidad de desinfección se basa en la potencia utilizada y un tiempo de exposición específico para una distancia determinada de esa superficie. Ninguna persona debe estar presente en el momento del uso, debido al alto riesgo de daño a los ojos y la piel. El rendimiento se ve mejorado por un cuerpo de aluminio altamente reflectante y duradero, que mejora aún más su eficacia y dirige la luz UV-C a las superficies que se van a irradiar. Los portalámparas y las tapas de los extremos están protegidos contra los rayos UV-C gracias a un blindaje dedicado. Hay disponible una versión de 1 y 2 lámparas, tanto para el listón desnudo como para el listón reflector. Esto ofrece una flexibilidad aún mayor.
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
Armenia |
Azerbaiyán |
Bangladesh |
Brunéi |
Bután |
Camboya |
China |
Corea del Norte |
Corea del Sur |
Filipinas |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Isla de Navidad |
Islas Cocos (Keeling) |
Japón |
Kazajistán |
Kirguistán |
Laos |
Macao |
Malasia |
Maldivas |
Mongolia |
Myanmar (Birmania) |
Nepal |
Pakistán |
Singapur |
Sri Lanka |
Tailandia |
Taiwán |
Tayikistán |
Territorio Británico del Océano Índico |
Turkmenistán |
Uzbekistán |
Vietnam |