Publique sus productos
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small

    Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small

    Traducido por Google,

    Cámara de desinfección UV-C UVCC100 68W 10

    Código de pedido: 911401793432

    Cámara de desinfección UV-C Una eficaz cámara de desinfección con UV-C para la desinfección rápida y respetuosa con el medio ambiente de objetos versátiles. Sus áreas de aplicación son todas las aplicaciones profesionales en interiores para la desinfección de bacterias y virus.

    Especificaciones
    • • Heavy-duty stainless-steel chamber • Auto power off when the chamber is open ensuring no UV-C exposure to user • Prefixed step timer for disinfection, easy to use, one touch operation • Available in 3 sizes: - Small: height of 510 mm, 77 liters - Medium: height of 660 mm, 110 liters - Large: height of 1700 mm, 323 liters2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Chamber_Small
    • Familia de productoUV-C Disinfection
    • Grupo de productosChamber
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)510
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Número OmniClass23-27 55 25
    • Título OmniClass Liquid Disinfecting Ultraviolet Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    Armenia
    Azerbaiyán
    Bangladesh
    Brunéi
    Bután
    Camboya
    China
    Corea del Norte
    Corea del Sur
    Filipinas
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Isla de Navidad
    Islas Cocos (Keeling)
    Japón
    Kazajistán
    Kirguistán
    Laos
    Macao
    Malasia
    Maldivas
    Mongolia
    Myanmar (Birmania)
    Nepal
    Pakistán
    Singapur
    Sri Lanka
    Tailandia
    Taiwán
    Tayikistán
    Territorio Británico del Océano Índico
    Turkmenistán
    Uzbekistán
    Vietnam