Carro de desinfección UV-C El carro de desinfección UV-C está diseñado para desinfectar superficies profesionales dentro de una cobertura de 30m2 de área cuadrada o 48m2 de área circular. El carro de un brazo logra una desinfección de 3 registros en 30 minutos y con la versión de dos brazos esto se logrará en 15 minutos. Cuanto mayor sea la duración de la desinfección, mayor será el área de cobertura de la desinfección. Tanto el carro de desinfección UV-C de un brazo como el de dos brazos vienen sin sensor. El carro es ideal para oficinas, bancos, escuelas, tiendas minoristas, peluquerías y salones de belleza, y áreas de hospitalidad como habitaciones de hotel y restaurantes. Funciona bien para ser subido a un autobús o tren, cuando la gente se ha ido. Con las ruedas de 360°, el carro UV-C es una solución flexible, ya que puede reemplazarse y reposicionarse fácil y rápidamente en la habitación/espacio
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
Armenia |
Azerbaiyán |
Bangladesh |
Brunéi |
Bután |
Camboya |
China |
Corea del Norte |
Corea del Sur |
Filipinas |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Isla de Navidad |
Islas Cocos (Keeling) |
Japón |
Kazajistán |
Kirguistán |
Laos |
Macao |
Malasia |
Maldivas |
Mongolia |
Myanmar (Birmania) |
Nepal |
Pakistán |
Singapur |
Sri Lanka |
Tailandia |
Taiwán |
Tayikistán |
Territorio Británico del Océano Índico |
Turkmenistán |
Uzbekistán |
Vietnam |