Publique sus productos
CityPost LED Post Top (TX1)
CityPost LED Post Top (TX1)
    Signify

    CityPost LED Post Top (TX1)

    Traducido por Google,
    La luminaria de poste LED City Post de Hadco es una excelente opción tanto para nuevas instalaciones de iluminación como para proyectos de modernización. Un equilibrio óptimo de características y accesorios estándar da como resultado una luminaria posicionada competitivamente para abordar una variedad de proyectos de iluminación exterior, iluminando de manera eficiente calles, parques, ciudades, campus y centros urbanos.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Four distinct pod styles available for a customizable aesthetic.
      • Clear, frosted, and vertical ribbed globe panels available.
      • Maximizes energy savings to minimize total cost of ownership and significantly reduces maintenance and re-lamping costs.
      • Highly efficient IP66 LED engine compartment is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options.
      Product Features:
      • Multiple lumen packages available
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 3W, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCityPost_LED_Post_Top_TX1
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz