Publique sus productos
GeoForm wedge small LED wall sconce GWS
Signify

GeoForm wedge small LED wall sconce GWS

Traducido por Google,
El aplique de pared LED Geoform wedge small (GWS) presenta un diseño geométrico compacto que se adapta a diversos estilos arquitectónicos. Incorpora una óptica especializada de alta eficiencia que equilibra un bajo deslumbramiento con un rendimiento excelente. Está disponible con distribuciones ópticas de tipo 2, 3 y 4, con hasta 5500 lúmenes. También se ofrece una opción de lente difusora para aplicaciones sobre puertas. La opción de batería de respaldo de emergencia proporciona iluminación para vías de evacuación. Las múltiples opciones de control, incluyendo el control inalámbrico Interact Pro para exteriores, optimizan aún más el ahorro energético.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Modern and compact geometric designs to complement architecture.
    • Provides up to 178 lumens per watt for significant energy savings.
    • Lightweight for ease of installation.
    • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product.
    Product Features:
    • Wedge shape available in two sizes: small and medium.
    • Type 2, 3 and 4 optical distributions are available.
    • Precision plus optics provide excellent pathway illumination.
    • A diffuse lens option is also available for over doorway applications.
    • Lumen output ranging from 1500 to 6000 lumens.
    • Control options available for additional energy savings.
    • Emergency battery backup option for path-of-egress illumination.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGeoForm-wedge-small-LED-wall-sconce-GWS
  • Familia de productoGardco
  • Grupo de productosWall sconces
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared