Publique sus productos
MasterTop 1234 - Sistema de pisos epóxico decorativo de bajo olor
Sika
Archivados

MasterTop 1234 - Sistema de pisos epóxico decorativo de bajo olor

MasterTop 1234 es un sellador de resinas epóxicas, bicomponente, 100% de sólidos con agregados de cuarzo coloreados. El cuarzo coloreado imparte una superficie antideslizante que puede ser variada por el aplicador. Es aplicada sobre superficies adecuadamente preparadas a un espesor de 3 mm (1/8”) a 5 mm (3/16”).
Especificaciones
  • CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS • Aplicación con rodillo • Disponible con protección antimicrobial • Capa transparente satinada sobre una capa de cuarzo coloreada • Temperatura de servicio de -18 a 76°C (0 a 170°F) • Apariencia atractivas • La textura puede ser variada de acuerdo a la necesidad del cliente • Resinas epóxicas 100% solidos, COV compatible de bajo olor • Buena resistencia
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMasterTop_1234
  • Familia de productoMBCC Group (Removed)
  • Grupo de productosFlooring
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos