Publique sus productos
Sika Comfortfloor® PS-65
Sika Comfortfloor® PS-65
Sika Comfortfloor® PS-65
Sika Comfortfloor® PS-65
    Sika

    Sika Comfortfloor® PS-65

    Revestimiento de pavimento elástico a base de poliuretano liso, sin juntas, unicolor, con aislamiento acústico y de bajo contenido de VOC

    Sika Comfortfloor® PS-65 es un sistema de pavimentos elásticos de poliuretano autonivelantes y es parte de la gama de pavimentos decorativos Sika Comfortfloor®. Sika Comfortfloor® PS-65 optimiza el equilibrio entre comodidad y dureza/robustez al combinar suavidad bajo los pies y durabilidad. Sika Comfortfloor® PS-65 es lo suficientemente flexible como para proporcionar comodidad en áreas donde el personal camina o permanece de pie por largos períodos de tiempo, pero lo suficientemente resistente como para soportar altos niveles de tráfico peatonal, ruedas de sillas y cargas rodadas.

    La solución de pavimentos resilientes Sika Comfortfloor® PS-65 reduce el ruido de pisadas y la transmisión horizontal del ruido, a la vez que proporciona un número sin precedentes de ventajas a los ocupantes de los edificios.

    Usos

    • Edificios comerciales y públicos
    • Centros de salud
    • Escuelas
    • Espacios comerciales y laboratorios
    • Centros asistenciales
    • Salas de exposición y vestíbulos
    • Museos y oficinas

    Características / Ventajas

    • Baja emisión de COV
    • Flexible y resistente
    • Muy buen aislamiento acústico
    • Buena resistencia mecánica
    • Buena resistencia a los rayos UV
    • Reduce el ruido de pasos
    • Colores atractivos disponibles gracias a la capa superior pigmentada estable a los rayos UV
    • No retrae después del curado
    • Alta resistencia
    • Bajo costo de mantenimiento y ciclo de vida
    • Suelo resistente, duradero y sin juntas
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacomfortfloor-ps-65
    • Familia de producto Flooring
    • Grupo de productosPolyurethane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía