Publique sus productos
Sistema de cuarzo coloreado, decorativo, de pavimento epoxi antideslizante Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz
Sistema de cuarzo coloreado, decorativo, de pavimento epoxi antideslizante Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz
Sistema de cuarzo coloreado, decorativo, de pavimento epoxi antideslizante Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz
    Sika

    Sistema de cuarzo coloreado, decorativo, de pavimento epoxi antideslizante Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

    Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz es un sistema de pavimento decorativo a base de resina epoxi coloreada que puede proporcionar un acabado resistente, sin juntas, de bajo mantenimiento y antideslizante cuando se espolvorea con Sika®-PU Quartz recubierto de color. Espesor 2,0 - 3,0 mm. Uso interno.

    Usos

    Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

    Pavimentos decorativos de resina antideslizante para:

    • Industria minorista
    • Terminales de aeropuerto
    • Industria de fabricación

    Características / Ventajas

    • Decorativo
    • Sin juntas
    • Acabado brillante texturizado
    • Buena resistencia química, mecánica y a la abrasión
    • Resistente al deslizamiento
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadecodur_eb-26_quartz
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosEpoxy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica