Sika Emseal Colourseal-VHE (Vertical Horizontal Europe), una junta de movimiento con marcado CE y probada EN-1366-4, es una junta de movimiento de doble cara con cara de silicona para mercados europeos y otros que requieren el marcado CE. No está disponible en Norteamérica. Certificado por la Evaluación Técnica Europea (ETA), Colourseal-VHE proporciona un sello de agua y aire con capacidad de movimiento del 100%, aislamiento térmico, estabilidad UV y coordinación de colores con sustratos verticales u horizontales. Realiza estas funciones sin anclajes metálicos invasivos ni complejos conjuntos fabricados en el campo. A diferencia de los selladores de masilla de aplicación líquida, Colourseal-VHE no presenta tensiones de tracción en la línea de unión del sustrato. Colourseal-VHE proporciona un sello hermético rentable y a largo plazo.
Colourseal-VHE combina una silicona de bajo módulo aplicada en fábrica con una espuma de poliuretano de celda abierta infundida con una dispersión acrílica ignífuga a base de agua. El revestimiento de silicona coloreado se adhiere de fábrica a la espuma infundida en dos lados con un ancho mayor que la extensión máxima prevista de la junta y luego se cura. Cuando se comprime, el revestimiento de silicona forma un perfil de fuelle capaz de soportar un movimiento de +/-50% (total 100%) del tamaño nominal del producto. Los fuelles se pliegan y despliegan durante el movimiento prácticamente sin tensiones de tracción.
Colourseal-VHE se suministra precomprimido a un tamaño ligeramente menor que su tamaño nominal para facilitar la instalación. Para instalar barras, limpie las paredes del sustrato y aplique el adhesivo epoxi suministrado a los sustratos. Después de retirar los materiales de embalaje, inserte Colourseal-VHE en la junta. Después de que Colourseal-VHE se haya expandido para llenar el espacio de la junta y se haya adherido a los sustratos, un cordón de esquina de silicona aplicado en el campo garantiza un sello hermético en la interfaz del sustrato.
Características
• Junta de movimiento con marca CE y probada EN-1366-4 para mercados europeos y otros mercados globales (no disponible en Norteamérica)
• Pruebas realizadas por CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)-Francia
• +/-50 % de capacidad de movimiento
• Sello hermético
• Resistente a los rayos UV
• Superficie de silicona apta para tráfico
• Elimina tensiones de tracción en la línea de unión
• Instalación muy rápida y sencilla
• Sin anclaje invasivo
• Sin montajes de campo complejos
• Disponible en colores estándar de la industria
• Se suministra precomprimido a un tamaño inferior al nominal
• Recubierto por dos lados (superficies expuestas opuestas)
Usos
• Amplia gama de tamaños: para todas las juntas desde 12 mm (1/2”) hasta 200 mm (8”) en aplicaciones verticales u horizontales.
• Transitable: para uso en aplicaciones de tráfico peatonal o vehicular.
• Sello de humo
• Resistencia al fuego: 90 minutos para aplicaciones verticales (EI90); 45 minutos para aplicaciones horizontales (EI45).
• Sustratos: mampostería, hormigón prefabricado, ladrillo, piedra natural, metales y la mayoría de los demás sustratos.
• Esquinas interiores: Colourseal-VHE es especialmente adecuado para rellenar juntas de expansión en ampliaciones y particularmente en esquinas interiores.
Las alternativas de “caucho y rieles” no se pueden instalar adecuadamente en las esquinas interiores debido a la falta de acceso para el equipo de perforación.
Colourseal-VHE no utiliza anclajes invasivos y puede instalarse fácilmente sin alterar los sustratos.
• Transiciones de juntas verticales a juntas horizontales: transiciones de juntas de plano vertical a horizontal en parapetos,
paredes, columnas divididas, etc. son fundamentales para la estanqueidad y se pueden solucionar adecuadamente utilizando Colourseal-VHE. Las transiciones a otros productos de EMSEAL para impermeabilizar juntas en cubiertas, así como juntas de techos, etc., son fácilmente posibles; consulte con EMSEAL.
• Estacionamiento y tráfico: Colourseal-VHE es una superficie climática de silicona apta para tráfico que permite su uso en estacionamiento.
estructuras y ubicaciones, aceras, puentes y otras aplicaciones donde los vehículos atravesarán la junta de expansión.
Hay disponible una placa de cubierta metálica opcional; consulte con EMSEAL.
• Variación de tamaños de juntas, curvas, cambios de plano y dirección: las juntas varían en tamaño debido a la acumulación de tolerancia de construcción y a cambios de sustrato. Suministrado según medidas de campo, Colourseal-VHE se adapta a variaciones en el tamaño de las juntas. Es flexible y se puede adaptar en el campo al radio, y cambia
TAMAÑOS _
12 mm – 200 mm (1/2″ a 8″)
Nota: Los tamaños inferiores a 40 mm (1 1/2 ″) se fabrican con una única superficie de fuelle en ambas caras. Los tamaños más grandes incorporan múltiples fuelles. Todos los tamaños se suministran en longitudes o "palos" de 2 m (6,56 ′).
Movimienot
Total 100% (+50% y -50%) del tamaño nominal suministrado.
Color
• Recubierto con silicona Sikasil WS-295
• Gama completa de colores Sikasil WS 295
Marcado CE – Certificado y Evaluación Técnica Europea
0679–CPR–1286 Certificado de constancia de las prestaciones del producto.
DITE 19/0222 Evaluación Técnica Europea de 12 de agosto de 2019
Consulte el marcado CE de Emseal y la ETA en el sitio web de CSTB
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |