Publique sus productos
Revestimiento espolvoreado para pavimentos epoxy monocolor con altas resistencias químicas y mecánicas Sikafloor® MultiDur EB-31
Revestimiento espolvoreado para pavimentos epoxy monocolor con altas resistencias químicas y mecánicas Sikafloor® MultiDur EB-31
Revestimiento espolvoreado para pavimentos epoxy monocolor con altas resistencias químicas y mecánicas Sikafloor® MultiDur EB-31
    Sika

    Revestimiento espolvoreado para pavimentos epoxy monocolor con altas resistencias químicas y mecánicas Sikafloor® MultiDur EB-31

    Sikafloor® MultiDur EB-31 es resistente al deslizamiento, revestimiento coloreado epoxy con altas resistencias químicas y mecánicas para aplicaciones en pavimentos.

    Usos

    Sikafloor® MultiDur EB-31 puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

    • Adecuado para hormigón y soleras en áreas con exposiciones mecánicas y químicas altas.
    • Áreas producción y procesamiento en la industria alimentaria y automovilística

    Características / Ventajas

    • Altas resistencias químicas
    • Altas resistencias mecánicas
    • Impermeable a líquidos
    • Resistente al deslizamiento
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamultidur-eb-31
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosEpoxy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica