Publique sus productos
Broadcast, unicolor conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-31 ECF
Sika

Broadcast, unicolor conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-31 ECF

Traducido por Google,

Sikafloor® MultiDur EB-31 ECF es un sistema de pisos epóxicos coloreados al voleo, autoalisante, conductivo electrostático, de dos componentes con muy alta resistencia química. "Composición de epoxi sólido total según el método de prueba Deutsche Bauchemie eV (Asociación alemana de productos químicos para la construcción)".

Usos

Sikafloor® MultiDur EB-31 ECF solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

Se utiliza como:

  • Recubrimiento químicamente altamente resistente y antideslizante para superficies de concreto y soleras en áreas de terraplenes para la protección contra líquidos contaminantes del agua (comuníquese con el servicio técnico de Sika para obtener información específica)
  • Capa de desgaste conductora electrostática para áreas sujetas a exposición química y mecánica en instalaciones de producción y almacenamiento

Características / Ventajas

  • Muy alta resistencia química
  • Alta resistencia mecánica
  • Impermeable a los líquidos
  • Resistente a la abrasión
  • conductor electrostático
  • Superficie antideslizante
Especificaciones técnicas
  • Referenciamultidur-eb-31-ecf
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosEpoxy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica