Publique sus productos
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
    Sika

    Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39

    Traducido por Google,

    Sikafloor® MultiDur EB-39 es un revestimiento epoxi coloreado resistente al deslizamiento, elástico y resistente con alta resistencia química para aplicaciones de pisos.

    Usos

    Sikafloor® MultiDur EB-39 solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

    Revestimiento puente de grietas y resistente a los productos químicos para superficies de hormigón y soleras en áreas de terraplenes para la protección contra líquidos contaminantes del agua (comuníquese con el servicio técnico de Sika para obtener información específica).

    Características / Ventajas

    • Alta resistencia química
    • puenteo de grietas
    • a prueba de líquidos
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamultidur-eb-39
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosEpoxy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica