Publique sus productos
Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11
Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11
    Sika

    Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11

    Traducido por Google,

    Sikafloor® MultiDur ES-11 es un sistema de revestimiento para pisos rígido, coloreado, liso, de curado rápido y bajo olor, basado en resinas epoxi. Proporciona un acabado brillante resistente al desgaste y de bajo mantenimiento.

    Usos

    Sikafloor® MultiDur ES-11 solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

    El Sistema se utiliza en naves industriales como:

    • Instalaciones logísticas y almacenes
    • Instalaciones y talleres de fabricación.
    • Instalaciones de servicio

    Tenga en cuenta:

    • El sistema solo se puede usar para aplicaciones interiores.

    Características / Ventajas

    • Curado rápido
    • Buena resistencia mecánica
    • Buena resistencia al impacto
    • Buena resistencia al amarillamiento
    • Muy buena resistencia al rubor
    • Bajas emisiones de COV
    • bajo olor
    • Bajo mantenimiento
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamultidur-es-11
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosEpoxy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica