Publique sus productos
Smooth coloured epoxy floor coating system for damp substrates Sikafloor® MultiDur ES-14 N ECC
Smooth coloured epoxy floor coating system for damp substrates Sikafloor® MultiDur ES-14 N ECC
    Sika

    Smooth coloured epoxy floor coating system for damp substrates Sikafloor® MultiDur ES-14 N ECC

    Traducido por Google,

    Sikafloor® MultiDur ES-14 N ECC es un sistema de pavimentos rígidos, lisos y coloreados a base de resinas epoxi. Proporciona un acabado brillante resistente al desgaste, sin costuras y de bajo mantenimiento para sustratos húmedos.

    Usos

    Sikafloor® MultiDur ES-14 N ECC solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

    El Sistema se utiliza en naves industriales como:

    • Instalaciones logísticas y almacenes
    • Instalaciones y talleres de fabricación.
    • Edificios industriales

    Tenga en cuenta:

    • El Sistema sólo puede ser utilizado por profesionales experimentados.
    • El sistema solo se puede usar para aplicaciones interiores.

    Características / Ventajas

    • Buena resistencia a la abrasión
    • Buena resistencia a productos químicos específicos.
    • Buena resistencia mecánica
    • Adherencia mejorada al concreto verde, húmedo o seco endurecido
    • Sin costura
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamultidur-es-14-n-ecc
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosEpoxy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica