Publique sus productos
Smooth, tough-elastic, unicolor conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39 ECF
Smooth, tough-elastic, unicolor conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39 ECF
Smooth, tough-elastic, unicolor conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39 ECF
    Sika

    Smooth, tough-elastic, unicolor conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39 ECF

    Traducido por Google,

    Sikafloor® MultiDur ES-39 ECF es un sistema de pisos epóxicos coloreados, autoalisadores, tenaces y elásticos, de dos componentes, con alta resistencia química. "Composición de epoxi sólido total según el método de prueba Deutsche Bauchemie eV (Asociación alemana de productos químicos para la construcción)".

    Usos

    Sikafloor® MultiDur ES-39 ECF solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

    Se utiliza como:

    • Recubrimiento puenteante de fisuras y químicamente resistente para superficies de hormigón y soleras en zonas de diques para la protección contra líquidos contaminantes del agua (según tabla de resistencias)
    • Capa de rodadura conductora de electricidad estática para áreas sujetas a exposición química que es probable que se agriete

    Características / Ventajas

    • Alta resistencia química
    • puenteo de grietas
    • a prueba de líquidos
    • conductor electrostático
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamultidur-es-39-ecf
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosEpoxy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica