Publique sus productos
Smooth, unicolour conductive epoxy floor covering with polyuretane ESD roller coating system Sikafloor® MultiDur ES-43 ESD
Smooth, unicolour conductive epoxy floor covering with polyuretane ESD roller coating system Sikafloor® MultiDur ES-43 ESD
    Sika

    Smooth, unicolour conductive epoxy floor covering with polyuretane ESD roller coating system Sikafloor® MultiDur ES-43 ESD

    Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD es un sistema de pavimentos epoxi ESD con acabado liso. El sistema está diseñado para disipar las cargas electrostáticas (ESD) y proteger los equipos sensibles en las zonas protegidas electrostáticamente (EPA).

    Usos

    El sistema puede utilizarse en edificios industriales como:

    • Instalaciones farmacéuticas
    • Instalaciones automovilísticas
    • Instalaciones electrónicas y centros de datos

    Por favor, tenga en cuenta:

    • El sistema sólo puede utilizarse para aplicaciones interiores.
    • El sistema sólo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

    Características / Ventajas

    • Bajas emisiones de contaminantes moleculares en el aire (AMC)
    • Bajas emisiones de VOC
    • Buena resistencia química
    • Alta resistencia mecánica
    • Acabado brillante y suave
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamultidur-es-43-esd
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosEpoxy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica