Publique sus productos
Low emissions epoxy floor system with smooth finish Sikafloor® MultiDur WS-26
Sika

Low emissions epoxy floor system with smooth finish Sikafloor® MultiDur WS-26

Traducido por Google,

Sikafloor® MultiDur WS-26 es un sistema de pisos epóxicos a base de agua con bajas emisiones de VOC/AMC. Proporciona un acabado semibrillante uniforme y suave para condiciones de uso medio. Como sistema permeable al vapor de agua, es adecuado para aplicaciones en sustratos con alta humedad residual y humedad.

Usos

Sikafloor® MultiDur WS-26 solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

El Sistema se puede utilizar en edificios comerciales y públicos y en áreas como:

  • Instalaciones de servicio
  • Áreas con altos requisitos de clasificación de incendios
  • Áreas de mantenimiento
  • Centros de salud y hospitales
  • Instalaciones y talleres de fabricación.

El sistema solo se puede utilizar para aplicaciones interiores.

Características / Ventajas

  • Reduce el riesgo de problemas relacionados con la humedad del sustrato
  • Aprobado para mayor clasificación de reacción al fuego ▪
  • Permite un tiempo de respuesta rápido durante la instalación del piso
  • Se puede aplicar sobre sustratos con alto contenido de humedad.
  • Bajas emisiones de VOC/AMC
  • Acabado semibrillante
Especificaciones técnicas
  • Referenciamultidur-ws-26
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosEpoxy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica