Publique sus productos
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
    Sika

    Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV

    Traducido por Google,

    Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV es un acabado de curado rápido, resistente y sin costuras a base de resina poliaspártica de dos componentes para áreas expuestas. La superficie produce un acabado de color antideslizante y de bajo mantenimiento. Para aplicaciones de pisos internos y externos.

    Usos

    Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

    El Sistema se utiliza para:

    • Balcones y terrazas
    • Pasarelas
    • Rehabilitación rápida de cubiertas de aparcamientos

    Características / Ventajas

    • Sin costura
    • Resistente a la exposición UV permanente
    • Alta resistencia mecánica y al desgaste.
    • Buena resistencia a los productos químicos.
    • Opción de aplicación rápida
    • Buena resistencia al deslizamiento
    • Bajo mantenimiento
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamultiflex-pb-10-uv
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosPolyurethane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica