Publique sus productos
Polyurethane car park UV decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV
Polyurethane car park UV decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV
Polyurethane car park UV decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV
    Sika

    Polyurethane car park UV decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV

    Traducido por Google,

    Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV es un sistema de cubierta para aparcamientos de poliuretano, coloreado, elástico, resistente a los rayos UV, puente de grietas y antideslizante, y forma parte de la gama de suelos Sikafloor® Multiflex. Proporciona un acabado resistente al desgaste, sin costuras, resistente a los productos químicos, de bajo mantenimiento y antideslizante cuando se esparce con diferentes grados de agregados y se sella con una capa de sellado de acabado brillante. Espesor ~4,0 mm. Uso interno y externo.

    Usos

    Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

    Para cubiertas de aparcamiento:

    • No expuesto a los rayos UV
    • Zonas de giro

    Características / Ventajas

    • Impermeable
    • Alta resistencia mecánica
    • Buena resistencia química
    • Buena resistencia a la abrasión
    • Resistente a la exposición a los rayos UV
    • Baja recogida de suciedad
    • Fácil limpieza
    • Sin costura
    • Superficie antideslizante y antideslizante.
    • Superficie resistente a los arañazos
    • Fácil aplicación
    • Bajo mantenimiento
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamultiflex-pb-57-uv
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosPolyurethane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica