Publique sus productos
Slip resistant coloured crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-74
Slip resistant coloured crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-74
Slip resistant coloured crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-74
    Sika

    Slip resistant coloured crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-74

    Traducido por Google,

    Sikafloor® MultiFlex PB-74 es un sistema de cubierta de estacionamiento coloreada para puentear grietas. Proporciona un acabado resistente con resistencia mejorada al rubor.

    Usos

    Sikafloor® MultiFlex PB-74 solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

    El Sistema se puede utilizar en edificios comerciales y públicos y en áreas como:

    • Cubiertas de aparcamiento

    Tenga en cuenta:

    • El sistema solo se puede utilizar para aplicaciones interiores.

    Características / Ventajas

    • Resistente a muchos productos químicos.
    • Buena resistencia a la abrasión
    • Buena resistencia mecánica
    • Buena resistencia al amarillamiento
    • Buena resistencia al deslizamiento
    • Sin costura
    • Impermeable a los líquidos
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamultiflex-pb-74
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosPolyurethane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica