Sikafloor® MultiFlex PS-32 UV es un sistema de pavimento de poliuretano multiuso, resistente, elástico y liso, que forma parte de la gama de pavimentos Sikafloor® Multiflex.
Sikafloor® MultiFlex PS-32 UV está especialmente diseñado para su uso en diferentes aplicaciones industriales de interior donde se requieren pavimentos sin juntas, estables a los rayos UV y al color, lisos resistentes y mates. Hace uso de la tecnología única i-Cure de Sika para mejorar la estética de la superficie y reducir la sensibilidad a la humedad ambiental durante la aplicación.
Sikafloor® MultiFlex PS-32 UV consiste en una capa base de poliuretano i-Cure, resistente y elástica, que cumple también con las estrictas exigencias de productos de baja emisión de VOC, sobre la que se aplica un sellador resistente a los rayos UV para aumentar las prestaciones del sistema.
Usos
Sikafloor® MultiFlex PS-32 UV puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.
Características / Ventajas