Publique sus productos
PCI System for Floor Repair
Sika

PCI System for Floor Repair

Traducido por Google,
El sistema de reparación de pisos multiusos incluye todos los productos necesarios para la reparación y nivelación de superficies de pisos sujetas a cargas mecánicas severas. Las reparaciones de capas entre 3 y 80 mm se pueden realizar en un solo paso, tanto en interior como en exterior. Este mortero especial es autonivelante y se puede utilizar directamente como capa de desgaste. Áreas de aplicación: almacenes, plantas de producción sin exposición a productos químicos, etc.
Especificaciones
  • System benefits: • Especially economical construction of highly stressed floor surfaces • Leveling of irregularities
Especificaciones técnicas
  • Referenciapci-system-floor-repair
  • Familia de productoPCI Systems
  • Grupo de productosConstruction Systems
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2024-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Material secundarioSellante
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEC012273
  • Nombre ETIMScreed flooring
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Descripción Uniclass 2015Resin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Título OmniClass Resinous Flooring

Disponibilidad en regiones

Europa