Publique sus productos
PCI System for Industrial Tiling
Sika

PCI System for Industrial Tiling

Traducido por Google,
El Sistema de Revestimiento Industrial está especialmente diseñado para revestimientos de azulejos para instalaciones comerciales e industriales especialmente en áreas sujetas a cargas químicas, térmicas y mecánicas severas como cocinas industriales, plantas procesadoras de alimentos, cervecerías, etc.
Especificaciones
  • System benefits: • Chemical-resistant, water-impermeable, highly where-resistant and weather resistant reaction resin system • With general approval by the construction authorities
Especificaciones técnicas
  • Referenciapci-system-industrial-tiling
  • Familia de productoPCI Systems
  • Grupo de productosTile and Natural Stone Fixing
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2024-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Material secundarioSellante
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEG019510
  • Nombre ETIMTiles
  • Código Uniclass 2015Ss_25_45_88
  • Descripción Uniclass 2015Tiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
Eslovaquia
Francia
Italia
Noruega
Países Bajos
Polonia
República Checa
Suecia
Suiza