Publique sus productos
Sikafloor® PurCem® HB-22
Sika
Archivados

Sikafloor® PurCem® HB-22

Sistema de pavimento híbrido de poliuretano-cemento de alta resistencia y alto texturado.

Sikafloor® PurCem® HB-22 es un pavimento coloreado de alto texturado, adecuado para zonas sometidas a choques de alta temperatura y cargas pesadas, abrasión y exposición química. Sikafloor® PurCem® HB-22 está fabricado con tecnología de cemento-poliuretano y forma parte de la gama de pavimentos Sikafloor® PurCem®.

Usos

El sistema puede utilizarse en edificios industriales como:

  • Instalaciones químicas y de procesamiento
  • Instalaciones de alimentos y bebidas
  • Instalaciones de fabricación y talleres
  • Instalaciones de minería y procesamiento de metales
  • Plantas de reciclaje

Tenga en cuenta:

  • El sistema sólo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

Características / Ventajas

  • Alta resistencia a la abrasión
  • Buena resistencia química
  • Fácil de limpiar y mantener
  • Buena resistencia al impacto
  • Alta resistencia al deslizamiento
  • Sin juntas e higiénico
  • Tolerante a soportes con alto contenido de humedad
Especificaciones técnicas
  • Referenciapurcem-hb-22
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosPU Hybrid
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundarioMortero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes