Publique sus productos
Sikafloor® PurCem® HM-20
Sikafloor® PurCem® HM-20
Sikafloor® PurCem® HM-20
Sikafloor® PurCem® HM-20
    Sika
    Archivados

    Sikafloor® PurCem® HM-20

    Sistema de pavimento híbrido de poliuretano-cemento, muy resistente, aplicado con llana.

    Sikafloor® PurCem® HM-20 es un pavimento coloreado aplicado con llana, adecuado para zonas sometidas a choques de alta temperatura y cargas pesadas, abrasión y exposición química. Sikafloor® PurCem® HM-20 se basa en la tecnología del poliuretano-cemento y forma parte de la gama de pavimentos Sikafloor® PurCem®.

    Usos

    El sistema puede utilizarse en edificios industriales como:

    • Instalaciones químicas y de procesamiento
    • Instalaciones de alimentos y bebidas
    • Cocinas industriales y de catering
    • Instalaciones de fabricación y talleres
    • Instalaciones de minería y procesamiento de metales
    • Plantas de reciclaje

    Tenga en cuenta:

    • El Sistema sólo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

    Características / Ventajas

    • Alta resistencia a la abrasión
    • Buena resistencia química
    • Fácil de limpiar y mantener
    • Buena resistencia al impacto
    • Bajo mantenimiento
    • Buena resistencia al deslizamiento
    • Sin juntas e higiénico
    • Tolerante a soportes con alto contenido de humedad
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapurcem_hm-20
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosPU Hybrid
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioMortero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes