Publique sus productos
Sistema de impermeabilización de cubiertas ajardinadas con Sarnafil® TG-66 (membrana de PVC de una capa)
Sistema de impermeabilización de cubiertas ajardinadas con Sarnafil® TG-66 (membrana de PVC de una capa)
Sistema de impermeabilización de cubiertas ajardinadas con Sarnafil® TG-66 (membrana de PVC de una capa)
Sistema de impermeabilización de cubiertas ajardinadas con Sarnafil® TG-66 (membrana de PVC de una capa)
    Sika

    Sistema de impermeabilización de cubiertas ajardinadas con Sarnafil® TG-66 (membrana de PVC de una capa)

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Sarnafil® TG 66 es una membrana sintética impermeabilizante para cubiertas a base de poliolefinas flexibles (FPO) de gran calidad, multicapas, que contiene estabilizadores, con un velo de fibra de vidrio no tejido,de acuerdo a la EN 13956.

    Características / Ventajas:
    • Destacada resistencia a la intemperie, incluida la exposición permanente a rayos UV.
    • Excelente flexibilidad a bajas temperaturas.
    • Sin tensiones en el momento de producción.
    • Estabilidad dimensional alta.
    • Alta resistencia al impacto.
    • Excelente soldadura.
    • Sin riesgo de delaminación o de filtraciones de agua.
    • Se puede producir en diferentes colores
    • Compatible con betún antiguo.
    • Reciclable.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasarnafil_TG_66
    • Familia de productoRoofing
    • Grupo de productosFPO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-29
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPoliolefinas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51_31
    • Descripción Uniclass 2015Flexible polyolefin (FPO) polymeric membranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Norteamérica