Publique sus productos
Heavy-duty, colour-stable, lightly-textured, polyurethane floor system Sika® Ucrete® CS10
Sika

Heavy-duty, colour-stable, lightly-textured, polyurethane floor system Sika® Ucrete® CS10

Traducido por Google,

Sika® Ucrete® CS10 9 mm es un sistema de pavimento de poliuretano de textura ligera, resistente y de color estable. Ofrece una muy buena resistencia a productos químicos agresivos, fuertes impactos y altas temperaturas.

USOS

Sika® Ucrete® CS10 sólo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

Sika® Ucrete® CS10 se utiliza en áreas de procesos húmedos y secos, incluidas las siguientes áreas de aplicación:

  • Instalaciones de alimentos y bebidas
  • Instalaciones farmacéuticas
  • Instalaciones químicas y de procesamiento

    Tenga en cuenta:

    El producto sólo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

CARACTERÍSTICAS

  • Instalación experta por parte de aplicadores totalmente capacitados y autorizados.
  • Resistente al crecimiento de bacterias y moho.
  • Adecuado para aplicar sobre hormigón de 7 días y solera polimérica de 3 días.
  • Muy buena resistencia a las manchas de una gama específica de productos químicos y de la industria alimentaria.
  • Muy buena resistencia a la exposición a los rayos UV.
  • La buena resistencia al amarilleo proporciona estabilidad del color a largo plazo.
  • Curado rápido
  • No contamina después del curado
  • Buena resistencia a la temperatura.
Especificaciones
  • Substrate quality: Concrete substrate should be visibly dry and have a minimum tensile strength of 1,5 MPa.

    Colour Stable: Ultraviolet light stable and enhanced stain resistance.

    Fast Cure: Pedestrian traffic after 3 hours.

    Slip resistance: EN 13038-4 pendulum test (wet floor using 4S rubber): 45 – 50 Conformity to DIN51130: R11

    Thermal resistance: 

    • 4 mm thickness: Minimum Service Temperature (ºC): -15 ºC; Maximum Service Temperature (ºC): +70 ºC 
    • 6 mm thickness: Minimum Service Temperature (ºC): -25 ºC; Maximum Service Temperature (ºC): +80 ºC; Steam cleanable: Lightly 
    • 9 mm thickness: Minimum Service Temperature (ºC): -40 ºC; Maximum Service Temperature (ºC): +120 ºC; Steam cleanable: Fully

    Antistatic properties:

    Ucrete CS10AS is a 6mm system and complies with the requirements of EN1081, EN61340, DIN51953 and BS5958.

    Colours: Red, green, blue, grey, orange, yellow, cream, bright yellow, green/brown, light grey, light blue, light green.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasika_ucrete_cs10
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosPU Hybrid
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano 2C
  • Material secundarioMortero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniClass Floor Finishing Coatings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica