Publique sus productos
Endurecedor mineral en polvo para pavimentos Sikafloor®-3 QuartzTop
Endurecedor mineral en polvo para pavimentos Sikafloor®-3 QuartzTop
Endurecedor mineral en polvo para pavimentos Sikafloor®-3 QuartzTop
    Sika

    Endurecedor mineral en polvo para pavimentos Sikafloor®-3 QuartzTop

    El Sikafloor®-3 QuartzTop es un endurecedor mineral en polvo para hormigón (coloreado), monocomponente, premezclado, compuesto de cemento, áridos de cuarzo epecialmente seleccionados y aditivos.

    Usos

    Sikafloor®-3 QuartzTop may only be used by experienced professionals.

    El Sikafloor®-3 QuartzTop proporciona una capa superficial mineral muy resistente al desgaste para pavimentos monolíticos de hormigón. Cuando se espolvorea y se extiende con llana y fratasa sobre un pavimento de hormigón fresco, forma una superficie coloreada, lisa y de alta resistencia a la abrasión.

    Sus usos típicos son en almacenes, fábricas, centros comerciales, zonas públicas, allá donde la resistencia a la abrasión sea un requisito indispensable.

    Características / Ventajas

    • Resistencia a la abrasión intermedia
    • Resistencia al impacto
    • Buena relación calidad-precio
    • Producto antipolvo
    • Rápida aplicación
    • De fácil limpieza
    • Mejora las propiedades frente a aceites y grasas
    • Calidad asegurada por su mezclado en fábrica
    • Amplia variedad de colores
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasikafloor-3-quartztop
    • Familia de producto Flooring
    • Grupo de productosAcrylic dispersion
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_85_82
    • Descripción Uniclass 2015Surface hardeners
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring Treatment
    • Número OmniClass23-15 17 11 15 13
    • Título OmniClass Floor Hardeners
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica