Publique sus productos
Curing and Sealing Compound for Concrete Floors with Sikafloor® ProSeal W
Curing and Sealing Compound for Concrete Floors with Sikafloor® ProSeal W
Curing and Sealing Compound for Concrete Floors with Sikafloor® ProSeal W
Curing and Sealing Compound for Concrete Floors with Sikafloor® ProSeal W
    Sika

    Curing and Sealing Compound for Concrete Floors with Sikafloor® ProSeal W

    Traducido por Google,

    Sikafloor® ProSeal W es una emulsión acrílica dispersada en agua de un componente para curar, endurecer y sellar estructuras y pisos de concreto fresco o endurecido.

    Usos

    • Compuesto de curado para limitar el secado y el agrietamiento de la superficie.
    • Proporciona curado y sellado para los endurecedores Sikafloor® dry shake
    • Tratamiento antipolvo y mejora de la resistencia a la abrasión de las superficies de hormigón existentes
    • Apto para aplicación exterior e interior.

    Características / Ventajas

    • Aplicación de dispersión de agua
    • Adecuado para uso en interiores donde no se pueden aplicar productos a base de solventes debido a las normas de salud y seguridad
    • Ayuda a controlar la formación de polvo en superficies de pisos de concreto nuevos y existentes
    • Cura y sella eficazmente superficies de concreto en una sola operación económica
    • Amarillamiento muy bajo
    • Fácil aplicación con spray o rodillo
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasikafloor-proseal-w
    • Familia de producto Flooring
    • Grupo de productosAcrylic dispersion
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_85_82
    • Descripción Uniclass 2015Surface hardeners
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring Treatment
    • Número OmniClass23-15 17 11 15 13
    • Título OmniClass Floor Hardeners
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica