Publique sus productos
SikaFuko® Smart Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® Smart Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® Smart Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® Smart Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® Smart Re-injectable hose for sealing construction joints
    Sika

    SikaFuko® Smart Re-injectable hose for sealing construction joints

    Traducido por Google,

    SikaFuko® Smart es una manguera reinyectable para sellar diversas juntas de construcción y conexión en estructuras de hormigón impermeables. Para sellar la junta, SikaFuko® Smart se inyecta con materiales de inyección Sika® adecuados, como suspensiones de cemento microfino y acrilato (para inyecciones múltiples) o resinas de poliuretano y epoxi (para inyección única). La manguera se puede reinyectar varias veces si es necesario.

    Usos

      El Producto se utiliza para:

    • Sellado de juntas de construcción y conexión
    • Un sistema de respaldo para las barras de agua
    • Seguridad conjunta adicional para muchas estructuras y métodos de construcción diferentes
    • Estructuras de prueba para fugas de agua.

    • El Producto se utiliza en las siguientes estructuras de retención o exclusión de agua:

    • Sótanos
    • Embalses
    • Presas
    • canales
    • Plantas de tratamiento de aguas residuales
    • Túneles
    • Sistemas de metro y metro
    • Muro de contención

    Características / Ventajas

    • Múltiples reinyecciones con resinas de acrilato de inyección Sika® o suspensiones de cemento microfino
    • Inyectable de una sola vez con inyección de resinas de poliuretano y epoxi Sika®
    • Solución de respaldo ideal para combinar con topes de agua
    • Instalación fácil, rápida y segura, sin cola y sin pistola de calor
    • Se puede soldar directamente a PVC-Sika Waterbar®
      Especificaciones técnicas
      • Referenciasikafuko-smart
      • Familia de productoWaterproofing
      • Grupo de productosRe-injectable hose
      • TipoMateriales de construcción
      • Día de publicación2023-04-10
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalPVC
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
      • Clasificación IFC Elemento de construcción
      • Nombre UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
      • Código UNSPSC30
      • Código Uniclass 2015Pr_35_90_15_42
      • Descripción Uniclass 2015Injectable hose waterstops
      • CSI MasterFormat 2014 Code03 15 13.21
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInjection Hose Waterstops
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 13
      • Título OmniClass Waterstops
      • CSI UniFormat II CódigoA20
      • CSI UniFormat II TítuloBASEMENT CONSTRUCTION