Publique sus productos
Wabo® SeismicFloor FNB-C
Sika

Wabo® SeismicFloor FNB-C

Traducido por Google,
Wabo®SeismicFloor (FNB) está diseñado con una placa de cubierta que tiene un bisel invertido, lo que reduce los espacios entre la placa de cubierta y la placa de extensión y está al ras con el piso terminado. Es un sistema de piso interior duradero y confiable capaz de adaptarse al movimiento sísmico térmico y multidireccional. Diseñado para tráfico peatonal de alto volumen y condiciones de carga pesada, SeismicFloor acepta la mayoría de los materiales y acabados de pisos interiores. Todos los modelos cumplen con las pautas de ADA.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWABO_FNB_C
  • Familia de productoExpansion Joints
  • Grupo de productosArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints